Publier vos produits
KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Traduit par Google,
Raccord de tuyau de refoulement flexible Longueur pour raccords de tuyau en fonte Inclus : Deux colliers de serrage Longueur : 200 mm Ø 100
Spécification
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
Spécifications techniques
  • Réference unique.28664
  • Famille de produitsFittings and connection pieces
  • Groupe de produitsPump technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-04
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet