Publier vos produits
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
    Zurn

    Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier

    4.2 sur 5 étoiles4.2(20 Avis)
    Traduit par Google,

    Z1201-N_3

    Système de support de toilettes à jet de siphon horizontal EZCarry® avec voie d'eau haute performance et sans moyeu de 3" [76 mm]
    Connexions. Le système comprend un raccord principal en fonte à revêtement Dura avec un balayage hydromécaniquement optimisé et une extension de 2"
    Évent de [51 mm], plaque frontale réglable avec joint d'étanchéité, supports de pieds préfabriqués à fente montés au sol avec support préfabriqué à ancrage supérieur
    base, attache d'ancrage arrière robuste de 1/2" [13 mm], boulons de fixation, garniture, protecteurs de goujons, joint « Neo-Seal » collé et
    résistant à la corrosion, réglable de 3" [76 mm] de diamètre. Raccord X 6" [152 mm] avec capuchon de test intégré conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement
    et le transport en ligne. Le système EZCarry® est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 500 lb [227 kg]
    notation.

    Z1201-N_4

    Système de support de toilettes à jet de siphon horizontal EZCarry® avec voie d'eau haute performance et sans moyeu de 4" [102 mm]
    Connexions. Le système comprend un raccord principal en fonte à revêtement Dura avec un balayage hydromécaniquement optimisé et une extension de 2"
    Évent de [51 mm], plaque frontale réglable avec joint d'étanchéité, supports de pieds préfabriqués à fente montés au sol avec support préfabriqué à ancrage supérieur
    base, attache d'ancrage arrière robuste de 1/2" [13 mm], boulons de fixation, garniture, protecteurs de goujons, joint « Neo-Seal » collé et
    résistant à la corrosion, réglable de 3" [76 mm] de diamètre. Raccord X 6" [152 mm] avec capuchon de test intégré conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement
    et le transport en ligne. Le système EZCarry® est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 500 lb [227 kg]
    notation

    Conformité:

    ASME A112.6.1M

    Caractéristiques:

    • Propulsez les déchets jusqu'à 3 fois plus loin, réduisant ainsi le risque de colmatage du système à faible débit pour une protection globale du système de plomberie.
    • Protégez les installations contre les charges excessives grâce à une conception de système standard permettant de charger jusqu'à 500 lb.
    • Installez plus rapidement grâce à des fonctionnalités permettant d'économiser du travail sur un système 30 % plus léger
    • Réduisez les urgences de maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport des conduites de déchets
    • Maintenir un environnement sanitaire avec fixation murale
    • Testez le système et coupez l'accouplement à longueur depuis l'avant avec l'option d'accouplement EZ-SET™ en instance de brevet de Zurn.
    • Réduisez le temps de réglage grâce à la garniture assemblée en usine et aux pieds universels préréglés à une hauteur brute de 5-1/2".

    Mots clés : porte-placards, EZCarry, Z1201-N, Z1201, placard, transporteur, 1201-N, 201-N, Z1203, porte-toilettes, porte-toilettes Zurn, porte-toilettes Zurn, porte-toilettes Zurn, porte-toilettes Zurn, porte-toilettes suspendu, transporteur de toilettes, transporteur de toilettes, transporteurs de toilettes, transporteurs de plomberie, transporteurs

    Modèles supplémentaires disponibles : Z1201-NL3 | Z1201-NR3 | Z1201-NL4 | Z1201-NR4 |Z1201-NL4-XB | Z1201-NL3-XH | Z1201-NR4-XH | Z1201-NR3-XH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1201-n
    • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
    • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition6
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011338
    • Nom ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets 
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING