Publier vos produits
KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Traduit par Google,
Raccord de tuyau de refoulement flexible Longueur pour raccords de tuyau en fonte Inclus : Deux colliers de serrage Longueur : 200 mm Ø 120
Spécification
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Spécifications techniques
  • Réference unique.28665
  • Famille de produitsFittings and connection pieces
  • Groupe de produitsPump technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-04
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet