Publier vos produits
KESSEL-Yard drain Alrondo 37287S cover plate 200x200, Ø 110, black

KESSEL-Yard drain Alrondo 37287S cover plate 200x200, Ø 110, black

Traduit par Google,
Siphon de jardin Alrondo Fabriqué en polymère Sortie verticale, avec siphon intégré. Capacité d'évacuation Débit de 1,6 l/sec Plaque de recouvrement 200 × 200 mm Couvercle : Couvercle rond à fentes Ø 140 mm, vissé, praticable par des véhicules jusqu'à 1 tonne
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (DA): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 100 • Container / body • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: plastic • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Top section material: plastic • Form top section: angular • Gross weight: 0.794 kg • Net weight: 0.794 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.37287S
  • Famille de produitsYard drain system 200
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie