Publier vos produits
KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

Traduit par Google,
Corps de bonde à sortie latérale Ø 75 Practicus avec bride de raccordement en PP, avec siphon. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau* Hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm
Spécification
  • • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (OD): 75 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 0.703 kg • Net weight: 0.612 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.45170
  • Famille de produitsPracticus floor drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet