Publier vos produits
KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

Traduit par Google,
Sections supérieures de lit peu profond Variofix avec couvercle design Ovale Matériau : ABS, jante en acier inoxydable Classe : L 15 Épaisseur des carreaux : 8 – 21 mm Couverture : 120×120 mm Couverture design de classe antidérapante Kessel : R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 Inclus : Membrane d'étanchéité
Spécifications techniques
  • Réference unique.47905
  • Famille de produitsSystem 100 upper sections
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie