Publier vos produits
KESSEL-Wall drain Scada 48004.42 Board 900mm, RGB LED, st. steel cover

KESSEL-Wall drain Scada 48004.42 Board 900mm, RGB LED, st. steel cover

Traduit par Google,
Article composé d'un panneau d'installation avec corps d'évacuation Scada et couvercle d'évacuation Corps d'évacuation Scada mural Scada avec rétroéclairage LED, couleur au choix Pour évacuation au sol à l'intérieur Avec siphon et bride pour une étanchéité alternative. Capacité d'évacuation Débit de 0,5 l/sec Hauteur d'eau d'étanchéité 22 mm Corps d'évacuation en ABS, sortie latérale Ø 50, avec membrane d'étanchéité montée en usine. Possibilité de raccordement à l'avant, à gauche ou à droite Platine d'installation LED 900 × 200 mm Cache Scada en acier inoxydable AISI 304 Largeur × hauteur 312 × 74 mm Pour carreaux de sol jusqu'à 10 mm
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Grate design: standard 74 • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: LED • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 5.17 kg • Net weight: 4.65 kg • Water seal height: 22 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48004-42
  • Famille de produitsScada
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet