Publier vos produits
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Traduit par Google,
Fire-Kit • Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 58/78/83 • Fonction : Insert coupe-feu • Compatibilité : Uniquement pour les drains Ecoguss / Practicus avec sortie verticale et siphon • N° de certification : Z-19.17-1719
Spécification
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
Spécifications techniques
  • Réference unique.48099
  • Famille de produitsFireKit, Multistop, … System 125
  • Groupe de produitsAccessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet