Publier vos produits
KESSEL-Parking deck drain DN 125, square, Connection polymer pipe

KESSEL-Parking deck drain DN 125, square, Connection polymer pipe

Traduit par Google,
KESSEL-Siphon de pont de parking DN 125, carré, tuyau en polymère de raccordement "Le siphon de pont de parking Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'un seau à boues. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière de protection acoustique, peut résister à des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et a une surface durablement exempte de corrosion. La tubulure de sortie convient pour le raccordement à des tuyaux en fonte SML. Une liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire." • Norme : EN 1253-2 • Diamètre nominal (DN) : 125 • Diamètre extérieur (OD) : 125 • Godet à boues : oui • Diamètre (mm) : 290 • Système : 125 • Version emboîture : verticale • Matériau de la partie supérieure : Ecoguss • Type de couvercle : Couvercle à fentes rond • Couleur du couvercle : noir • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : B 125 (max. 12,5 t) • Verrouillage : Lock & Lift • Matériau du couvercle : Ecoguss • Grille taille, longueur (mm) : 234 • Taille de la grille, largeur (mm) : 234 • Matériau de la jante : Ecoguss • Longueur de la jante (mm) : 247 • Largeur de la jante (mm) : 247
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 234 mm • Width: 234 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 290 mm • Width: 290 mm • Height: 196 mm • Recess dimension length: 300 mm • Cut-out width: 300 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • Standard: EN 1253-2 • execution • System: 125 • rust • Frame width: 247 mm • Frame length: 247 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • Gross weight: 3.479 kg • Net weight: 3.079 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.48502
  • Famille de produitsParking deck drain system 125
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage