Publier vos produits
KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

Traduit par Google,
Corps de siphon KESSEL-Ecoguss bride à coller, DN 50, sortie verticale "En combinaison avec une section supérieure, le corps de siphon Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'un joint à lèvre ainsi que d'un couvercle de protection temporaire. Le matériau composite recyclable Ecoguss Répond aux exigences les plus élevées en matière d'insonorisation, résiste aux fluides agressifs, résiste à des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion.Le manchon de sortie est adapté au raccordement à des tuyaux en fonte SML.Une liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire. " Protection contre les incendies : Les normes de protection contre les incendies les plus élevées sont atteintes grâce au Fire-Kit ou au Quick-Fit disponibles en option : avec une classe de résistance au feu de R 30 - R 120 (agrément technique général n° Z-19.17-1719, agrément général de conception Z-19.53 -2414) • Norme : EN 1253-1 • Diamètre nominal (DN) : 50 • Diamètre extérieur (OD) : 58 • Débit de refoulement (l/s) avec refoulement de 20 mm : 1,8 • Siphon : inclus • Diamètre ( mm) : 348 • Système : 125 • Version emboîture : verticale • Matériau du corps du siphon : Ecoguss • Couche d'étanchéité du corps du siphon : bride collée
Spécification
  • • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: high • medium • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.921 kg • Net weight: 1.309 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.48658
  • Famille de produitsEcoguss
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet