Publier vos produits
KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Partie supérieure 200 x 200 mm, plastique/inox Avec grille et cadre vissés à fentes en inox, classe K3 Pour siphons de sol DN 100 DIN 19599
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: slot grating made of stainless steel • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 92 mm • general characteristics • Material: Plastic • rust • Frame material: stainless steel • Grate size width: 188 mm • Grate size length: 188 mm • Other features • Version: screwed • Load class: K 3 (EN 1253-1)
Spécifications techniques
  • Réference unique.48954
  • Famille de produitsSystem 200 upper sections
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie