Publier vos produits
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54210.20

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54210.20

Traduit par Google,
Bonde complète composée d'une combinaison de la partie supérieure et du corps de bonde Partie supérieure en acier inoxydable AISI 304 Couvercle de bonde antidérapant 138 × 138 mm en acier inox AISI 304, classe L 15 / M 125* *Revêtement nécessaire sur site Corps de bonde avec sortie verticale Ø 78 Siphon de sol Ferrofix avec bride d'étanchéité en acier inoxydable AISI 304, pour raccordement au tube SML, avec siphon. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau* Hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: stained • Lock: inserted • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.13 kg • Net weight: 4.614 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.54210-20
  • Famille de produitsFerrofix drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet