Publier vos produits
KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

Traduit par Google,
Bonde de cuve Ferrofix System 125 en acier inoxydable 1.4301, pour raccordement sur tube SML selon DIN 19522, avec siphon amovible (hauteur siphon 50 mm), bride à coller, • Norme : DIN EN 1253, • Dimension : DN 70 ( DE 78 mm), • Sortie : 90° (vertical)
Spécification
  • • Dimensions • Length: 240 mm • Width: 240 mm • Height: 207 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: medium, high • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 2.21 kg • Net weight: 1.92 kg • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.54310
  • Famille de produitsFerrofix drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie