Publier vos produits
KESSEL-Gutter drain 67940 vertical Ø 110, with wall securing

KESSEL-Gutter drain 67940 vertical Ø 110, with wall securing

Traduit par Google,
Caniveau de gouttière Sortie verticale Avec dispositif de fixation murale Fabriqué en polymère Couvercle d'entrée de pluie avec tuyau de protection en matière synthétique. Avec débourbeur. Avec/sans dispositif de fixation murale Capacité d'évacuation Débit de 4,5 l/sec
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: rain inlet cover • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Length: 235 mm • Width: 235 mm • Height: 580 mm • Diameter: 235 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: no • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: vertical • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Form top section: round • Gross weight: 2.759 kg • Net weight: 2.6 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.67940
  • Famille de produitsRainwater drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet