Publier vos produits
KESSEL-Backwater valve 84150S Staufix FKA Komfort Ø160, black cover

KESSEL-Backwater valve 84150S Staufix FKA Komfort Ø160, black cover

Traduit par Google,
Clapet anti-retour Staufix FKA Avec couvercle noir Ø 160 Avec plaque de recouvrement étanche aux eaux de surface classe A 15 en polymère. Kit d'installation avec couverture au choix. Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 3 avec deux volets ouverts. Unité de commande Plug-and-Play avec possibilité de connexion au système de gestion technique du bâtiment et à l'alarme, type de protection IP 54, avec système d'autodiagnostic SDS intégré, affichage de l'état de fonctionnement et batterie de secours, le moteur est classé Type de protection IP 68 (3 m, 24h). Tension/fréquence d'alimentation : 230 V CA/50 Hz. Longueur du câble d'alimentation : 5 m (15 m disponible sur demande). Accessoires : • Profilés d'extension pour installation dans du béton étanche voir page 36 • Kits de conversion voir page 37 • Clapet anti-retour : Staufix FKA Komfort • Corps : noir • Diamètre nominal : DN 150 (OD 160 mm) • Type d'installation : pour sous-plancher (béton dalle) installation • Plaque de base : noir • Tension/fréquence d'alimentation : 230 V AC/50 Hz • Longueur de câble : 5 m (15 m disponible sur demande) • Délai de livraison : en stock • Poids env. 17 kg.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 656 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 22 kg • Net weight: 16.5 kg • Cable length: 5 m • Mechanical backflow flaps: 1 • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 3 • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security
Spécifications techniques
  • Réference unique.84150S
  • Famille de produitsStaufix FKA
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet