Publier vos produits
KESSEL-Pumping station Aqualift F XL M wet system with pump STZ3700-S1

KESSEL-Pumping station Aqualift F XL M wet system with pump STZ3700-S1

Traduit par Google,
Systèmes d'ingénierie de base Aqualift F XL Mono Version mono avec une pompe broyeuse 3700-S1 • Volume du réservoir : 680 litres • Volume de la pompe : max. Base du système en polyéthylène de 310 litres pour installation souterraine, résistante aux fluides agressifs. Avec entrée Ø 160 mm. Pour le raccordement à une chambre de système de Ø 1000 mm. Gère des profondeurs d'eau souterraine jusqu'à 3000 mm. Avec pompe(s) d'eaux usées amovible(s) simple(s) ou double(s) avec broyeur pour eaux usées avec ou sans eaux usées. Avec capteur hydrostatique pour mesure de niveau. Tuyau de refoulement Ø 63/90 mm de diamètre extérieur (un tuyau en PE soudé doit être utilisé pour le tuyau de refoulement), y compris un clapet anti-retour et une vanne de fermeture côté tuyau de refoulement. Longueur du câble d'alimentation : 10 m (30 m sur demande). Unité de commande Avec unité de commande avec système d'autodiagnostic (SDS), batterie tampon et fonction de journal de bord, l'unité de commande est protégée contre les projections d'eau (IP 54). • Version : Mono • Entrée : DN 150 • Tuyau de refoulement : DN50/80 • Diamètre extérieur du tuyau de refoulement : 63/90 mm • Matériau du tuyau de refoulement : PE-HD • Volume utile : environ 310 litres • Max. volume de la pompe : 28 m3/heure • Max. hauteur de pompe : 35 m • Puissance nominale (P2) : 3,1 kw (par pompe) • Puissance absorbée nominale (P1) : 3,7 kw (par pompe) • Tension : 400 V • Fréquence : 50 Hz • Courant nominal : 6,4 A • Fusible : 3 x 16 A (temporisé) • Classe de protection pompe : IP68 (20 mWS/48 heures) • Classe de fonctionnement : S1 (en cas d'immersion totale), S3 30 % (en fonctionnement automatique) • Certification ATEX : Oui • Longueur de câble : 10 mètres • Hauteur totale : 1416 mm (hauteur de 1384 mm jusqu'au raccordement de la chambre) • Haut de la base du système d'ingénierie à la base de l'entrée : 330 mm Chaînes de démontage de pompe en acier inoxydable disponibles comme accessoire pour chaque profondeur d'installation - Numéro d'article : 680528 = Longueur 2 m 680529 = Longueur 3 m 680530 = Longueur 4 m
Spécification
  • • Dimensions • Length: 1,240 mm • Width: 1,240 mm • Height: 1,416 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • ATEX: yes • execution • Shut-off device: slide made of plastic • Plant type: single plant • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,054 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the tank bottom: 1,134 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 1,134 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 63 mm • Pressure outlet (DN): 50 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Usable volume: 310 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: STZ 3700 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 35 m • Delivery rate max .: 28 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 3.7 kW • Power P2: 3.1 kW • Speed: 2,900 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 6.4 A. • Protection class pump: IP 68 (20m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN8-F 6G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: hydrostatic • Level detection instrument: level probe • Alarm transmitter: level probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • External monitoring: LGA • Gross weight: 191 kg • Net weight: 168 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.8743016
  • Famille de produitsPumping station Aqualift F XL
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1416
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet