Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix

Traduit par Google,
Séparateurs de graisse EasyClean free Mix NS 4 selon EN1825 / certification Z-54.1-474 Réservoir Fabriqué en polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec débourbeur intégré, fond intérieur incliné améliorant le nettoyage et réduisant le temps d'élimination , système d'apaisement du débit d'entrée et dispositif de régulation du débit de sortie, entrée et sortie interchangeables, doubles couvercles d'accès inclinés avec fermetures à pression anti-odeurs à dégagement rapide, fenêtre d'inspection avec bras de nettoyage intérieur, tuyau d'évacuation sous pression de 75 mm OD PN 10, avec poignées de chariot élévateur intégrées à base du séparateur, faible poids - conception compacte, construction du corps en polyéthylène 100 % anticorrosion (garantie 20 ans). Système d'élimination Version mixte avec mélange et nettoyage simultanés de l'intérieur du séparateur - nécessite un camion d'élimination avec système d'aspiration pour l'élimination du séparateur, l'élimination est totalement sans odeur, la pompe de macération sans entretien (lames en acier inoxydable) comprend une vanne de fermeture pour un retrait facile de la pompe, support de pompe au sol inclus avec matériel de montage et tapis anti-vibration, capacité de pompage 3,0 kW, longueur de câble 5 m, jet(s) d'eau monté(s) sur le dessus pour la rupture de la couche de graisse et buses de pulvérisation d'eau pour le nettoyage des murs intérieurs lors de l'élimination, entrée de remplissage à filetage intérieur 1 pouce avec entrefer, vanne manuelle de 1 pouce pour le remplissage d'eau, avec contrôleur de fonctionnement portatif. Livraison : Système entièrement assemblé. Accessoires : Chambre d'échantillonnage, fenêtre d'inspection pages 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" ? Note technique page 330 • Numéro de certification : Z-54.1-474 • Taille : NS 4 • Capacité du débourbeur : 400 litres • Capacité totale du séparateur : 400 litres • Capacité de stockage des graisses : 160 litres • Entrée / Sortie : DE 110 mm • Poids : environ. 163 kg • Caractéristiques de la pompe : 3,0 kw (IP55, 400 V, 50 HZ) • Débit : 37 m³/h à une hauteur moyenne pression de 10 mètres • Dimensions : • Longueur : 1 880 mm • Largeur : 680 mm • Hauteur : 1 435 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1055 mm • Hauteur de sortie h1 : 985 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 2115 mm • Largeur : 860 mm • Hauteur : 1765 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 842 mm • Installation surface height: 1,767 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,483 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual cleaning system • Disposal facility: disposal connection • Disposal variant: Mix • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: no • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: CEE plug • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: no • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 183.5 kg • Net weight: 153.5 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93004-01-DS
  • Famille de produitsMix (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1435
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)1880
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)160
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet