Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 15, Direct

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 15, Direct

Traduit par Google,
KESSEL-Séparateur de graisses EasyClean free Direct NS 15 Réservoir Fabriqué en polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec séparateur de boues intégré et surfaces inclinées pour une élimination rapide et propre, avec deux couvercles bombés en polymère , avec fermetures rapides, étanches aux odeurs, avec dispositif d'aspiration installé pour l'évacuation conjointe du contenu du débourbeur et de la chambre du séparateur de graisses, tuyau d'aspiration 75 mm OD PN 10 selon DIN 2501, raccord Storz-B R 2 1/2 pour le raccordement au véhicule d'élimination. Entrée et sortie Ø 200 / 250 mm pour le raccordement aux tuyaux PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS. Système d'élimination Direct avec élimination directe. •Livraison : Système entièrement assemblé. •Accessoires : fenêtre d'inspection et orifice de remplissage, chambre d'échantillonnage, kits de mise à niveau vers Auto Mix & Pump à partir des pages 331 à 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 Préciser le sens d'écoulement à la commande. • Numéro de certification : Nr.Z-54.1-473 • Taille : NS 15 • Capacité du débourbeur : 1500 litres • Capacité totale du séparateur : 1100 litres • Capacité de stockage des graisses : 600 litres • Entrée / Sortie : DN 200 (DA 200 mm) • Poids : env. 430 kg • Dimensions : • Longueur : 3300 mm • Largeur : 1350 mm • Hauteur : 1625 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1200 mm • Hauteur de sortie h1 : 1130 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 3560 mm • Largeur : 1350 mm • Hauteur : 1625 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 3,560 mm • Installation area width: 1,350 mm • Installation surface height: 1,655 mm • Loading dimension length: 3,300 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,625 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,100 l • Total volume: 2,600 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage amount of fat: 600 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual • Disposal variant: Direct • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 15 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,200 mm • Distance from the bottom of the pipe to the bottom of the tank: 1,130 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93015-01-D
  • Famille de produitsIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Individual Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1625
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)3300
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)430
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet