Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Standard

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Standard

Traduit par Google,
KESSEL-Séparateur de graisses EasyClean free Standard NS 20 Réservoir Fabriqué en polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec piège à boues intégré, deux couvercles bombés en polymère, avec fermeture rapide, anti-odeurs -serré. Entrée et sortie Ø 200 / 250 mm pour le raccordement aux tuyaux PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS. Système d'élimination Version standard Livraison : Système complètement assemblé. Accessoires : hublot d'inspection et orifice de remplissage, chambre d'échantillonnage, kits de mise à niveau vers Auto Mix & Pump à partir des pages 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 Préciser le sens d'écoulement à la commande. • Numéro de certification : Z-54.1-473 • Taille : NS 20 • Capacité du débourbeur : 2 000 litres • Capacité totale du séparateur : 1 370 litres • Capacité de stockage des graisses : 800 litres • Entrée / Sortie : DN 200 (OD 200 mm) • Poids : environ. 550 kg • Dimensions : • Longueur : 4250 mm • Largeur : 1350 mm • Hauteur : 1525 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1100 mm • Hauteur de sortie h1 : 1030 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 4510 mm • Largeur : 1350 mm • Hauteur : 1525 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 4,510 mm • Installation area width: 1,350 mm • Installation surface height: 1,555 mm • Insertion length: 4,250 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,525 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,370 l • Total volume: 3,370 l • Sludge trap capacity: 2,000 l • Storage amount of fat: 800 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 20 • Sight glass: yes • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,100 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,030 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.93020-01
  • Famille de produitsIndividual Solutions Standard (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Individual Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1525
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)4250
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)550
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet