KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump
Traduit par Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean free Auto Mix & Pump NS 20 Tank Fabriqué en polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec piège à boues intégré et surfaces inclinées pour une élimination rapide et propre, avec deux couvercles bombés en polymère, avec fermetures rapides, étanches aux odeurs, avec dispositif d'aspiration installé pour l'évacuation conjointe du contenu du débourbeur et de la chambre du séparateur de graisses, tuyau d'aspiration 75 mm OD PN 10 selon DIN 2501, raccord Storz-B R 2 1/2 pour le raccordement au véhicule d'élimination. Fenêtre de visualisation avec essuie-glace. Entrée et sortie Ø 200 / 250 mm pour le raccordement aux tuyaux PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS. Système d'élimination Auto Mix & Pump avec dispositif d'élimination et de rinçage commandé par programme et système Shredder-Mix, système d'élimination KESSEL Auto Mix & Pump avec distribution de commutation et vanne d'actionnement, dispositif de mélange et de rinçage via buses à jet et coniques, pompe(s) externe(s) 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz) avec mécanisme de hachage intégré et vanne de fermeture, longueur de câble de 5 m, 2 électrovannes 1“, avec entrée de remplissage selon DIN 1988. Unité de commande pour l'actionnement de la/des pompe(s) avec potentiel - contact gratuit. •Livraison : Système entièrement assemblé. •Accessoires : Chambre d'échantillonnage, télécommande, TeleControl, système de détection de niveau SonicControl page 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 Préciser le sens d'écoulement à la commande. • Numéro de certification : Z-54.1-473 • Taille : NS 20 • Capacité du débourbeur : 2000 litres • Capacité totale du séparateur : 1370 litres • Capacité de stockage des graisses : 800 litres • Entrée / Sortie : DN 200 (DA 200 mm) • Poids : environ. 620 kg • Caractéristiques de la pompe : 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Débit : 37 m³/h à une hauteur moyenne pression de 10 mètres • Dimensions : • Longueur : 4 250 mm • Largeur : 1350 mm • Hauteur : 1525 mm • Hauteur entrée h2 : 1100 mm • Hauteur sortie h1 : 1030 mm • Dimensions d'implantation : • Longueur : 4510 mm • Largeur : 1620 mm • Hauteur : 1700 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans
Spécification
• Coverage features
• Cover type: lid
• Cover material: plastic
• Cover color: black
• Tightness: odor-tight
• Locking: quick release fastener
• Dimensions
• Installation surface length: 4,510 mm
• Installation area width: 1,620 mm
• Installation surface height: 1,555 mm
• Insertion length: 4,250 mm
• Loading dimension, width: 1,350 mm
• Installation height: 1,525 mm
• Waste water content
• Separator capacity: 1,370 l
• Total volume: 3,370 l
• Sludge trap capacity: 2,000 l
• Storage amount of fat: 800 l
• general characteristics
• Material: PE
• Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
• execution
• Shut-off device: yes
• Disposal type: automatic disposal and cleaning system
• Disposal facility: disposal pump
• Disposal variant: Auto Mix & Pump
• Filling device according to DIN 1988: yes
• Nominal size (NS): 20
• Sight glass: yes
• Shredder mix system: yes
• SonicControl: no
• Water supply: 2 solenoid valves 1 "
• container
• Outlet nominal diameter (DA): 200
• Outlet nominal diameter (DN): 200
• Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,100 mm
• Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,030 mm
• Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS
• Pressure outlet (DA): 75 mm
• Pressure outlet (DN): 65 mm
• Nominal pressure (PN): 10
• Inlet nominal diameter (DA): 200 mm
• Inlet nominal diameter (DN): 200 mm
• Conveyor
• Pump: SPF 300 KE 2.0
• Number of pumps: 2
• Delivery head max .: 17 m
• Delivery rate max .: 60 m3 / h
• Operating voltage: 400 V
• Mains frequency: 50 Hz
• Operating mode: S2 - 30 min.
• Power P1: 3.6 kW
• Power P2: 3 kW
• Speed: 2,850 rpm
• Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device
• Material temperature (permanent) max .: 40 ° C
• Connection type: direct connection
• Weight: 44 kg
• Impeller type: radial impeller with chopper
• Length of mains connection line pump: 5 m
• Nominal current: 6.2 A.
• Protection class pump: IP 55
• Protection class: I.
• Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2
• control
• Switching device: yes
• Operating voltage: 400 V
• Mains frequency: 50 Hz
• Self-diagnosis system (SDS): yes
• Battery backup: no
• Multi-line display: yes
• Log book function: yes
• USB interface: yes
• GSM interface: no
• Potential-free contact: yes
• Required fuse protection (line protection): C 16 A
• Required fuse protection (RCD): 30 mA
• Motor protection switch: yes
• Protection class switching device: IP 54
• Other features
• Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site)
• CE marking: yes
• Installation situation: free installation
• External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored
• Gross weight: 720 kg
• Net weight: 620 kg
• Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
Réference unique.93020-01-PVS
Famille de produitsIndividual Solutions Auto Mix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
Groupe de produitsSeparation technology - Individual Solutions