Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 30, Mix & Pump

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 30, Mix & Pump

Traduit par Google,
KESSEL-Séparateur de graisse EasyClean free Mix & Pump NS 30 Réservoir Fabriqué à partir de polyéthylène vierge non recyclé, pour une installation autonome dans des zones protégées contre le gel, avec piège à boues intégré et surfaces inclinées pour une élimination rapide et propre, avec deux couvercles bombés fabriqués en polymère, avec fermetures rapides, étanches aux odeurs, avec dispositif d'aspiration installé pour l'évacuation conjointe du contenu du débourbeur et de la chambre du séparateur de graisses, tuyau d'aspiration 75 mm OD PN 10 selon DIN 2501, raccord Storz-B R 2 1 /2 pour le raccordement au véhicule d'élimination. Fenêtre de visualisation avec essuie-glace. Entrée et sortie Ø 200 / 250 mm pour le raccordement aux tuyaux PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS. Système d'élimination Mix & Pump avec dispositif manuel d'élimination et de rinçage et système Shredder-Mix, système d'élimination KESSEL Mix & Pump avec commutation de distribution, dispositif de mélange et de rinçage via buses à jet et coniques, pompe(s) externe(s), avec mécanisme de hachage intégré et fermeture vanne, capacité de pompage 3,0 kW, longueur de câble 5 m, orifice de remplissage selon DIN 1988. Unité de commande pour actionner la/les pompe(s). •Livraison : Système entièrement assemblé. •Accessoires : Chambre d'échantillonnage, système de détection de niveau SonicControl page 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 330 Préciser le sens d'écoulement à la commande. • Numéro de certification : Z-54.1-473 • Taille : NS 30 • Capacité du débourbeur : 3 000 litres • Capacité totale du séparateur : 13 700 litres • Capacité de stockage des graisses : 1 200 litres • Entrée / Sortie : DN 250 (OD 250 mm) • Poids : environ. 860 kg • Spécifications de la pompe : 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Débit : 37 m³/h à une hauteur de pression moyenne de 10 mètres • Dimensions : • Longueur : 4 600 mm • Largeur : 1350 mm • Hauteur : 1625 mm • Hauteur d'entrée h2 : 1240 mm • Hauteur de sortie h1 : 1170 mm • Dimensions d'installation : • Longueur : 4860 mm • Largeur : 1620 mm • Hauteur : 1800 mm • Garantie sur le matériau polyéthylène : 20 ans • Livré : Entièrement assemblé
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 4,860 mm • Installation area width: 1,620 mm • Installation surface height: 1,655 mm • Loading dimension length: 4,600 mm • Loading dimension, width: 1,350 mm • Installation height: 1,625 mm • Waste water content • Separator capacity: 1,370 l • Total volume: 4,370 l • Sludge trap volume: 3,000 l • Storage amount of fat: 1,200 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual disposal and cleaning system • Disposal facility: disposal pump • Disposal variant: Mix & Pump • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 30 • Sight glass: yes • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 250 • Outlet nominal diameter (DN): 250 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,240 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,170 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 250 mm • Inlet nominal diameter (DN): 250 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: yes • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: no • Multi-line display: no • Log book function: no • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 0 kg • Net weight: 0 kg • Scope of •Delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Spécifications techniques
  • Réference unique.93030-01-MS
  • Famille de produitsIndividual Solutions Mix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Individual Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1625
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)4600
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)860
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet