Publier vos produits
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 5800 l, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 5800 l, B

Traduit par Google,
Séparateur huile/carburant EasyOil sol NS 10, classe II Couverture classe A/B Installation • L'installation est possible avec de l'eau souterraine jusqu'au bord supérieur du réservoir (UET) • Une plaque de répartition de charge doit être prévue pour la classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm Composé de : Eléments supérieurs en polymère, réglage continu de la hauteur et du niveau, inclinables à 5°, avec couvercles classe A/B, D selon EN 124 en fonte (accessible aux voitures et aux camions), incl. clé de levage. Ø d'entrée et de sortie ... pour tubes en matière synthétique en : PE-HD (selon EN 12666-1) ; Tuyau en PVC (selon EN 1401-1); PP ou AS. Remarque : • Convient aux stations-service avec pompes de remplissage hautes performances, carburants E10 et biodiesel • Choisissez la taille du séparateur et le numéro d'article dans le tableau ci-dessous. Contacter KESSEL pour une aide au dimensionnement du séparateur si nécessaire Accessoires : Chambre d'échantillonnage pour installation souterraine, section d'extension pour installation profonde, unités d'alarme lorsque le niveau d'huile maximal est atteint et qu'il y a un reflux d'eau (requis selon EN 858 partie 1) , système d'aspiration d'huile et de boue, insert de filtre à coalescence pour le montage ultérieur sur le séparateur à coalescence, SonicControl pages 359 – 361 ; stations de pompage voir chapitre "3" Note technique page 356 Contenance du débourbeur 5000 Litre Capacité totale 5800 Litre max. volume de stockage d'huile 380 litres Poids 594 kg NS 10 Fabricant : KESSEL Dimensions : 3105x1760x2275 Les réservoirs / citernes peuvent être installés dans les eaux souterraines jusqu'au sommet du corps du réservoir Certification Z-54.2-453
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Max. Length: 3,460 mm • Insertion dimension length: 3,110 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Total volume: 5,800 l • Sludge trap volume: 5,000 l • Storage volume of light liquid: 470 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 870-1,250mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System B (formerly class II) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 595 kg • Net weight: 595 kg • Approval: Z-83.8-55 • Proof of conformity: Z-83.8-55 • Overhang: 120 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.99610-80B
  • Famille de produitsClass II cistern (Light liquid separators)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2275
  • Largeur (mm)3105
  • Profondeur (mm)1760
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)594
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet