Publier vos produits
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
    KEYLINK

    ADA Aluminum Handrail

    Traduit par Google,

    POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

    La main courante en aluminium ADA ajoute sûreté et sécurité sans compromettre l'apparence ! Cette main courante est conçue pour se coordonner parfaitement avec le garde-corps existant de Key-Link pour un système de garde-corps beau, fonctionnel et sûr.

    Les codes du bâtiment exigent souvent des mains courantes ADA sur les rampes ou les escaliers. Et pour ceux qui ont des problèmes de mobilité ou qui se sentent plus à l’aise avec quelque chose à quoi s’accrocher, cette rampe offre une surface lisse et facilement saisissable pour franchir les marches ou les rampes.

    Spécification
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ada-aluminum-handrail
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsAluminum Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing