Publier vos produits
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Archivé

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Spécification
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsInsulated Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1150
En rapport
  • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
  • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
  • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Titre OmniClassStructural Insulated Panels