Publier vos produits
Armstrong PERLA OP 0.95

Armstrong PERLA OP 0.95

L'Armstrong PERLA OP 0.95 est une dalle de plafond acoustique en minéral de 15 mm, proposée avec des bords Board, Tegular 24 et Tegular 15. Avec sa surface lisse et laminée, elle offre une excellente absorption acoustique. Elle offre une bonne réflexion de la lumière et est certifiée Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD (IACG-426-01-01-2024). Cela fait de l'Armstrong PERLA OP 0.95 un excellent choix pour les bureaux ouverts, les zones collaboratives, les cafétérias, les bibliothèques et les centres multimédia. L'Armstrong PERLA OP 0.95 est certifié Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze selon la version 3.1 (11321). (Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Armstrong_PERLA_OP_0-95
  • Famille de produitsMINERAL Ceiling Solutions
  • Groupe de produitsPerla OP 0,95
  • Date de publication2024-01-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique