Publier vos produits
DESIGNBOARD 230 Wood Concealed

DESIGNBOARD 230 Wood Concealed

Traduit par Google,
DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed est un panneau de fibres de plâtre avec un placage en bois véritable, offrant des solutions acoustiques d'inspiration naturelle pour les plafonds et les murs. Ce panneau durable combine une performance de réaction au feu Euroclass A2-s1, d0 (selon la norme EN 13501-1) avec des options acoustiques polyvalentes grâce à sa large gamme de perforations. Ces avantages fonctionnels sont complétés par des options de design personnalisées. Disponible en 12 placages décoratifs en bois véritable et trois finitions de chants – SL2, Plank ou Channelled – DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed permet des solutions de design bois sur mesure qui s'intègrent à tous les projets architecturaux. Associé au profilé Knauf Design Fix de 18 mm, il permet également de réaliser des conceptions acoustiques modernes sur les murs grâce aux finitions Plank ou Channelled. La polyvalence de ce panneau ne se limite pas à l'esthétique : le chant SL2 offre des avantages pratiques tels qu'une pose rapide et un accès facile aux réseaux. Avec un faible gonflement et retrait sous l'effet des variations climatiques et une surface robuste, ce panneau garantit une stabilité à long terme. Adapté aux halls d'entrée, aux suites exécutives, aux salles de réunion et plus encore, DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed est conçu pour les environnements exigeant qualité et attrait esthétique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.designboard-230-wood-concealed
  • Date de publication2026-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe