Publier vos produits
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

Traduit par Google,
KOMPAN a créé un appareil de cardio-training extérieur, ajustable et interactif, offrant le même niveau de qualité et d'efficacité que les équipements des salles de fitness. Le vélo à bras Arm Bike s'utilise confortablement dans plusieurs positions, pour une accessibilité optimale. Utilisable en fauteuil roulant, il permet un excellent entraînement du haut du corps. En position debout, il sollicite l'ensemble du corps et fait travailler tous les grands groupes musculaires. Les unités de résistance brevetées et auto-alimentées du vélo à bras Arm Bike de KOMPAN recréent les sensations d'une véritable séance de cyclisme sur route. La résistance s'adapte automatiquement à la vitesse de pédalage, ou peut être réglée manuellement via l'application KOMPAN. Découvrez les multiples possibilités d'un entraînement complet du haut du corps avec le nouvel Arm Bike de KOMPAN.
Spécifications techniques
  • Réference unique.arm-bike-pro-faZ51100
  • Famille de produitsPro Cardio
  • Groupe de produitsFitness
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)47
  • Largeur (pouces)17
  • Profondeur (pouces)37
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment