Publier vos produits
Lavabos rigoles EXOS.
Lavabos rigoles EXOS.

    Lavabos rigoles EXOS.

    Lavabos multiples en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, dotés d'une surface brillante lisse non poreuse à revêtement Gelcoat (température de résistance jusqu'à 80 °C), avec tablettes de pose d'objets et paroi arrière formée au niveau de la vasque avec consoles intégrées pour montage mural. L'unité compte 5 vasques moulées sans soudure et sans trop-plein, et est dotée d'une plage de robinetterie abaissée avec perçage pour robinetterie. Espacements variables entre les vasques, unité disponible avec/sans tablier ou bords à revêtement Gelcoat. Longueur de lavabo individuel jusqu'à 3 600 mm, avec ou sans dosseret. Matériel de fixation, grille de filtrage DN 32, cabochon antivol à revêtement InoxPlux inclus. Couleur : Blanc alpin Dimensions minimales : 600 x 125 x 500 mm (L x H x P) (vasque de 380 mm) Dimensions minimales : 700 x 125 x 500 mm (L x H x P) (vasque de 500 mm) Les spécifications détaillées en fonction du type d'installation et de la distance entre les vasques seront précisées après réception de la commande à l'aide de fiches de production (disponibles auprès de Franke sur simple demande).
    Spécification
    • Lavabos multiples en substance minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, dotés d'une surface brillante lisse non poreuse à revêtement Gelcoat (température de résistance jusqu'à 80 °C), avec tablettes de pose d'objets et paroi arrière formée au niveau de la vasque avec consoles intégrées pour montage mural. L'unité compte 5 vasques moulées sans soudure et sans trop-plein, et est dotée d'une plage de robinetterie abaissée avec perçage pour robinetterie. Espacements variables entre les vasques, unité disponible avec/sans tablier ou bords à revêtement Gelcoat. Longueur de lavabo individuel jusqu'à 3 600 mm, avec ou sans dosseret. Matériel de fixation, grille de filtrage DN 32, cabochon antivol à revêtement InoxPlux inclus. Couleur : Blanc alpin Dimensions minimales : 600 x 125 x 500 mm (L x H x P) (vasque de 380 mm) Dimensions minimales : 700 x 125 x 500 mm (L x H x P) (vasque de 500 mm) Les spécifications détaillées en fonction du type d'installation et de la distance entre les vasques seront précisées après réception de la commande à l'aide de fiches de production (disponibles auprès de Franke sur simple demande).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056436
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)159
    • Largeur (mm)426
    • Profondeur (mm)426
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique