Distributeur d'essuie-mains et de savon STRATOS combiné pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade incurvée avec deux fenêtres de visualisation, serrure à cylindre avec clé, capacité du distributeur d'essuie-mains 300-400 pièces pour papier avec pliage en Z, distributeur de savon adapté au savon liquide ou à la lotion, récipient de recharge de 800 ml, avec levier poussoir en plastique, matériel de montage inclus.
Dimensions 396 x 305 x 134 mm (L x H x P)
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |