Publier vos produits
Poubelle EXOS.
Poubelle EXOS.

    Poubelle EXOS.

    2.4 sur 5 étoiles2.4(5 Avis)
    Récipient pour déchets à montage mural en inox, finition satinée, face avant et boitier avec finition de surface InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, capacité de 30 litres env., porte-sac intégré. Fixation et pièces de montage fournies. Dimensions 300 x 572 x 250 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Récipient pour déchets à montage mural en inox, finition satinée, face avant et boitier avec finition de surface InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, capacité de 30 litres env., porte-sac intégré. Fixation et pièces de montage fournies. Dimensions 300 x 572 x 250 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057138
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)505
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)252
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique