Publier vos produits
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm
Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    Mitigeur thermostatique électronique pour montage mural F5E-Therm

    Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15, pour douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Commande électronique, cartouche électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur tactile dans le boîtier contre l’ébouillantage avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage d’un coude de sortie ou d’un tube de douche mural. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique mural F5E-Therm DN 15, pour douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle ou automatique par unité de désinfection en option. Commande électronique, cartouche électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur tactile dans le boîtier contre l’ébouillantage avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage d’un coude de sortie ou d’un tube de douche mural. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030057693
    • Famille de produitsBaby changing tables
    • Groupe de produitsBaby change units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)860
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique