Publier vos produits
Distributeur de serviettes en papier EXOS.
Distributeur de serviettes en papier EXOS.

    Distributeur de serviettes en papier EXOS.

    Distributeur d'essuie-mains en papier pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité de 300 à 400 pièces pour le papier plié en Z, matériel de fixation inclus. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur d'essuie-mains en papier pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité de 300 à 400 pièces pour le papier plié en Z, matériel de fixation inclus. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057144
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)432
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique