Publier vos produits
Distributeur de rouleau Jumbo
Distributeur de rouleau Jumbo

    Distributeur de rouleau Jumbo

    Distributeur de rouleau Jumbo mural, en inox, finition satinée épaisseur du matériau de 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, boîtier arrondi fermé avec regard. Retrait du papier entre deux bords dentelés, pour un rouleau d’un diamètre maximal de 260 mm. Vis en inox et chevilles incluses. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de rouleau Jumbo mural, en inox, finition satinée épaisseur du matériau de 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, boîtier arrondi fermé avec regard. Retrait du papier entre deux bords dentelés, pour un rouleau d’un diamètre maximal de 260 mm. Vis en inox et chevilles incluses. Dimensions 269 x 269 x 116 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090056
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)112
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique