Publier vos produits
Distributeur de papier toilette HEAVY-DUTY
Distributeur de papier toilette HEAVY-DUTY
    Archivé

    Distributeur de papier toilette HEAVY-DUTY

    Distributeur de papier toilette mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 2 mm. L’axe sécurisé par un verrou robuste peut être remplacé. Convient pour un rouleau d’un diamètre max. de 130 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 140 x 110 x 110 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 2 mm. L’axe sécurisé par un verrou robuste peut être remplacé. Convient pour un rouleau d’un diamètre max. de 130 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 140 x 110 x 110 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057376
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)232
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins