Publier vos produits
SIRIUS Utility sink WB500GV
SIRIUS Utility sink WB500GV

    SIRIUS Utility sink WB500GV

    Traduit par Google,
    Évier à usage général pour montage mural, en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, cuve soudée sans soudure de dimensions 370 x 340 x 160 mm, bords arrondis, bonde à bouchon 1 1/2" avec tuyau de trop-plein en plastique, évacuation arrière gauche, Dosseret arrière de 30 mm, y compris grille en acier inoxydable avec bosses en caoutchouc, y compris vis et chevilles en acier inoxydable Dimensions 500 x 180 x 500 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      160.00 mm
      Bowl depth      370.00 mm
      Bowl width      340.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      20.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Sump basket      No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057408
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsCleaners sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique