Publier vos produits
Bâti-support AQUAFIX
Bâti-support AQUAFIX

    Bâti-support AQUAFIX

    Bâti-support d’installation AQUAFIX pour WC suspendus, avec réservoir suspendu. Structure autoportante à charpente d’acier à revêtement poudré, certifiée TÜV, pour montage individuel sur cloison sèche. Réservoir de WC dissimulé avec isolation anti-condensation, chasse d’eau double volume (7,5-4,5 l ou 4-2 l) ou chasse d’eau start/stop, fonction de déclenchement via flexibles de pression spiralés, vanne de remplissage de classe de bruit I, support de montage réglable sur 4 positions au coude de raccordement DN 90 / DN 100, livré complet avec flexible de raccordement, coude de raccordement de WC, boulons de fixation de WC, protection de construction et matériel de fixation. Dimensions 450 × 410 × 1120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bâti-support d’installation AQUAFIX pour WC suspendus, avec réservoir suspendu. Structure autoportante à charpente d’acier à revêtement poudré, certifiée TÜV, pour montage individuel sur cloison sèche. Réservoir de WC dissimulé avec isolation anti-condensation, chasse d’eau double volume (7,5-4,5 l ou 4-2 l) ou chasse d’eau start/stop, fonction de déclenchement via flexibles de pression spiralés, vanne de remplissage de classe de bruit I, support de montage réglable sur 4 positions au coude de raccordement DN 90 / DN 100, livré complet avec flexible de raccordement, coude de raccordement de WC, boulons de fixation de WC, protection de construction et matériel de fixation. Dimensions 450 × 410 × 1120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090055
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)314
    • Profondeur (mm)163
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)7.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique