Publier vos produits
Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S
Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    Robinetterie électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé et bloc d‘alimentation avec prise mâle EU, 230 V C.A.
    Spécification
    • PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé et bloc d‘alimentation avec prise mâle EU, 230 V C.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090071
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)226
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique