Publier vos produits
Sous-structure MAXIMA pour Maxima
Sous-structure MAXIMA pour Maxima
    Archivé

    Sous-structure MAXIMA pour Maxima

    Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. Pour lavabos MAXL (profondeur 700 mm, largeur 1200 mm)
    Spécification
    • Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. Pour lavabos MAXL (profondeur 700 mm, largeur 1200 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100001
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)112
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers