Publier vos produits
Tablette MAXIMA pour Maxima
Tablette MAXIMA pour Maxima

    Tablette MAXIMA pour Maxima

    Etagère pour plonge Franke avec profondeur de 600 mm ou 700 mm, en inox 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, fixations pour étagère incluses pour lavabos MAXL (profondeur 700 mm, largeur 1200 mm)
    Spécification
    • Etagère pour plonge Franke avec profondeur de 600 mm ou 700 mm, en inox 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,2 mm, fixations pour étagère incluses pour lavabos MAXL (profondeur 700 mm, largeur 1200 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101118
    • Famille de produitsWater dispensers
    • Groupe de produitsComplementary parts water dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Profondeur (mm)78
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique