Publier vos produits
Distributeur de serviettes en papier RODAN
Distributeur de serviettes en papier RODAN

    Distributeur de serviettes en papier RODAN

    Distributeur d’essuie-mains destiné à être dissimulé derrière un mur ou un miroir, en inox, surface satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, contenance de 600 à 800, selon le pliage, alimentation par le bas. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 342 x 464 x 113 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur d’essuie-mains destiné à être dissimulé derrière un mur ou un miroir, en inox, surface satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, contenance de 600 à 800, selon le pliage, alimentation par le bas. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 342 x 464 x 113 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101202
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsComplementary parts utility sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)287
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)341
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique