Publier vos produits
Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS
Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS

    Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS

    Station de lavage de bottes et chaussures en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Pour montage mural. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Évacuation avec système d’écoulement vissé en dessous, sortie latérale DN 100 et collecteur de boue amovible en inox. Système d’écoulement pivotant à 90°. Une grille à charnières en inox pour chaque post de lavage. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Dimensions 1400 x 175/500 x 510 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Station de lavage de bottes et chaussures en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Pour montage mural. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Évacuation avec système d’écoulement vissé en dessous, sortie latérale DN 100 et collecteur de boue amovible en inox. Système d’écoulement pivotant à 90°. Une grille à charnières en inox pour chaque post de lavage. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Dimensions 1400 x 175/500 x 510 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102727
    • Famille de produitsSpecial cleaning units
    • Groupe de produitsShoe and boot cleaning units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique