Publier vos produits
Crochet pour peignoir MEDIUS
Crochet pour peignoir MEDIUS

    Crochet pour peignoir MEDIUS

    Patère à vêtements simple pour montage mural en inox 304, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 54 x 54 x 55 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Patère à vêtements simple pour montage mural en inox 304, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 54 x 54 x 55 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000104032
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique