Publier vos produits
Cuvette de WC CAMPUS, accessible en fauteuil roulant
Cuvette de WC CAMPUS, accessible en fauteuil roulant
    Archivé

    Cuvette de WC CAMPUS, accessible en fauteuil roulant

    WC suspendu pour handicapés en acier inoxydable, surfaces visibles en finition satinée, épaisseur du matériau 1,6 mm, chasse d'eau certifiée conforme à EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité minimum de 4 litres, évacuation horizontale avec siphon DN 100 en acier inoxydable, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec plaque de montage fournie, conforme à EN 33, vis de sécurité fournies. Avec abattant gris
    Spécification
    • WC suspendu pour handicapés en acier inoxydable, surfaces visibles en finition satinée, épaisseur du matériau 1,6 mm, chasse d'eau certifiée conforme à EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité minimum de 4 litres, évacuation horizontale avec siphon DN 100 en acier inoxydable, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec plaque de montage fournie, conforme à EN 33, vis de sécurité fournies. Avec abattant gris
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030022929
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)573
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)10.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins