Publier vos produits
Pomme de douche AQUAJET-Slimline
Pomme de douche AQUAJET-Slimline
    Archivé

    Pomme de douche AQUAJET-Slimline

    Pomme de douche AQUAJET Slimline DN 15 avec jet variable, système anti-calcaire et faible brumisation, angle du jet 16°, pour raccordement mural, laiton chromé poli. régulateur de débit 9,0 l/min
    Spécification
    • Pomme de douche AQUAJET Slimline DN 15 avec jet variable, système anti-calcaire et faible brumisation, angle du jet 16°, pour raccordement mural, laiton chromé poli. régulateur de débit 9,0 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030022950
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)8.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers