Publier vos produits
Pomme de douche AQUAJET-Slimline
Pomme de douche AQUAJET-Slimline
    Archivé

    Pomme de douche AQUAJET-Slimline

    Pommeau de douche AQUAJET Slimline DN 15 en laiton chromé poli pour montage sur tuyauterie de surface, avec jet variable, système an ti-calcaire et faible brumisation. Avec régulateurs de débit de 9,0 l/min et 12,0 l/min.
    Spécification
    • Pommeau de douche AQUAJET Slimline DN 15 en laiton chromé poli pour montage sur tuyauterie de surface, avec jet variable, système an ti-calcaire et faible brumisation. Avec régulateurs de débit de 9,0 l/min et 12,0 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030022951
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)9.37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers