Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique sur plan F5S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique sur plan F5S-Mix
    Archivé

    Mitigeur à fermeture automatique sur plan F5S-Mix

    F5S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plage DN15 comme mitigeur monocommande pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min.
    Spécification
    • F5S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plage DN15 comme mitigeur monocommande pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030030111
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)346
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins