Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Évier à usage universel en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,2 mm, conçu pour un montage mural, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec dimensions 420 x 400 x 170 mm, bords arrondis, bonde 1 1/2" à bouchon, évacuation arrière centrée, remontée arrière de 40 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Avec grille pliante Dimensions 500 x 215 x 400 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Évier à usage universel en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,2 mm, conçu pour un montage mural, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec dimensions 420 x 400 x 170 mm, bords arrondis, bonde 1 1/2" à bouchon, évacuation arrière centrée, remontée arrière de 40 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Avec grille pliante Dimensions 500 x 215 x 400 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034625
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers