Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS pour montage encastré, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux 1,2 mm, soudure invisible, panneau frontal non nervuré, plage de robinetterie de 75 mm sans perçage pour robinetterie, sans trop-plein, évacuation à droite, tube de trop-plein G 1 1/2 B en plastique, joints et griffes de fixation pour montage encastré inclus. Dimensions 670 x 281 x 520 mm (L x H x P), Dimensions vasque 620 x 281 x 420 mm (L x H x P), Dimensions découpe 655 x 505 mm (L x P)
    Spécification
    • Bac de lavage SIRIUS pour montage encastré, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux 1,2 mm, soudure invisible, panneau frontal non nervuré, plage de robinetterie de 75 mm sans perçage pour robinetterie, sans trop-plein, évacuation à droite, tube de trop-plein G 1 1/2 B en plastique, joints et griffes de fixation pour montage encastré inclus. Dimensions 670 x 281 x 520 mm (L x H x P), Dimensions vasque 620 x 281 x 420 mm (L x H x P), Dimensions découpe 655 x 505 mm (L x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034627
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1166
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)251
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)17.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-function dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 13
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispenser With Disposal Units