Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Évier à usage universel mural en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec dimensions 500 x 380 x 230 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie de 70 mm, remontée arrière de 40 mm, avec trop-plein, bonde 1 1/2" à bouchon avec conduit de trop-plein en plastique, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 600 x 276 x 500 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Évier à usage universel mural en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec dimensions 500 x 380 x 230 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie de 70 mm, remontée arrière de 40 mm, avec trop-plein, bonde 1 1/2" à bouchon avec conduit de trop-plein en plastique, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 600 x 276 x 500 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034628
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)251
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)11.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins