Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux de 1 ,2 mm, panneaux latéraux avec consoles murales intégrées, soudure invisible, panneau frontal nervuré, plage de robinetterie abaissée de 70 mm, sans trop-plein, avec cadre plastique gris, remontée arrière de 43 mm, évacuation à gauche, filtre à tuyau vertical G 1 1/2 B en plastique, grille de protection angulaire amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 700 x 328 x 460 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 613 x 285 x 398 mm (L x P) Position du trou de vidage : angle arrière gauche
    Spécification
    • Bac de lavage SIRIUS pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux de 1 ,2 mm, panneaux latéraux avec consoles murales intégrées, soudure invisible, panneau frontal nervuré, plage de robinetterie abaissée de 70 mm, sans trop-plein, avec cadre plastique gris, remontée arrière de 43 mm, évacuation à gauche, filtre à tuyau vertical G 1 1/2 B en plastique, grille de protection angulaire amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 700 x 328 x 460 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 613 x 285 x 398 mm (L x P) Position du trou de vidage : angle arrière gauche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034629
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)251
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)13.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins